Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt 505103
EAN
4011334288985
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 389 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud2 A
-
Dotykový proud2 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekHotelová karta
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka41 mm
-
Vestavěná hloubka31,20 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémyBerker K.x, Berker Q.x, Berker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 505103
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
PDF -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace