Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, antracit sametová 16406086
Technické vlastnosti
-
Řídicí/ovládací prvekHotelová karta
-
BarvaAntracit
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený, Lakované
-
PrůhlednéNe
-
Výška58,50 mm
-
Šířka58,50 mm
-
Hloubka30 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž40 mm
-
MontážMontáž na omítku
-
Počet tlačítek0
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyAno
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Popisové poleNe
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 16406086
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, Q.x, antracit sametová
PDF -
Instalační návod
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instalační návod en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF307,54 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB