Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat 16401909
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
PotiskS potiskem "Hotelcard"
-
Způsob montážeUpevnění sponami
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
-
Má pole pro označováníNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Druh montážeUpevnění svorkou
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBManual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBManual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Instalační příručka en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF335,19 kBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaration of conformity International 2021-07-28
Prohlášení o shodě International 2021-09-27
PDF192,31 kB