The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Hote­lové použití - Berker S.1
    • 16408989
    EAN
    4011334280637
    Balení
    10 ks
    • Hote­lové použití - Berker S.1
    • Hote­lové použití - Berker B.3
    • Hote­lové použití - Berker B.7
    • Vidět víc

    Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá lesk 16408989

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá lesk

    16408989

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Hote­lová karta
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      56 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16408989
    PDF
    RoHS report 16408989
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 16408989 | Hager

      Obrázek produktu 16408989

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 16408989 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 16408989

      Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05) | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)

      Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Obrázek Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
      Obrázek Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05) | Hager

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)

      Instalační návod en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      335,19 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      307,54 kB
      Obrázek Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Prohlášení o shodě International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      16401404 - Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, stříbrná mat
      16401404
      Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 2
      16401909 - Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat
      16401909
      Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat
    • 3
      16408982 - Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1, krémová lesk
      16408982
      Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1, krémová lesk
    • 4
      16408984 - Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat
      16408984
      Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat
    • 5
      16408992 - Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
      16408992
      Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.