- Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
- Ovládání světel - Berker S.1
- Bezbariérová použití - Berker S.1
- Ovládání světel - Berker Q.1
- Bezbariérová použití - Berker Q.1
- Ovládání světel - Berker Q.3
- Bezbariérová použití - Berker Q.3
- Ovládání světel - Berker Q.7
- Bezbariérová použití - Berker Q.7
- Ovládání světel - Berker K.1
- Bezbariérová použití - Berker K.1
- Ovládání světel - Berker R.1
- Bezbariérová použití - Berker R.1
- Ovládání světel - Berker R.8
- Montáž pod omítku s krytím IP44
- Vidět víc
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0 535031
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (103)Volitelné příslušenství
-
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 171 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Materiál
-
BarvaBílá
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PrůhlednéNe
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka41,60 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémyK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 535031
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
PDF -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
dc24-1015
PDF334,72 kB
Více dokumentace