Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, stříbrná sametová 11466084
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekPřívodní kabel
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška58,20 mm
-
Šířka58,20 mm
-
Hloubka25 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
-
Související systémyQ.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 11466084
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF374,33 kB
Více dokumentace