Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá 4539
EAN
4011334178637
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 566 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma16 - 16 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
BarvaBílá
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka22 mm
Texty
-
VýstupSe šikmým vývodem 45°
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Kategorie/portyCat.3
-
OchranaŽádný
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 4539
Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-06-15
PDF242,19 kB
Více dokumentace