• Berker K.1
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.1
    • 14097009
    EAN
    4011334263418
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.1

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, bílá lesk 14097009

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, bílá lesk

    14097009
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
    WDF410862
    WDF410862
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 22 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 13637006

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • WDF410866

      0,00 €  / *
    • WDF410862

      0,00 €  / *
    • 13137009

      Rámeček, 1-násobný, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13637009

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13537006

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13437006

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13337006

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13937006

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13837006

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13737006

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13097009

      Rámeček s velkým výřezem, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13537009

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13437009

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13337009

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13937009

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13837009

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13737009

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13237006

      Rámeček, 2-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13137006

      Rámeček, 1-násobný, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      SAE/IAE (ISDN)
    • Počet přípojek
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      16,50 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 14097009
    PDF
    RoHS report 14097009
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 14097009 | Hager

      Obrázek produktu 14097009

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 14097009 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 14097009

      Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, K.1, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,89 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      450002 - TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
      450002
      TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
    • 2
      WDF41076 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
      WDF41076
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
    • 3
      WDF410766 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
      WDF410766
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
    • 4
      454402 - TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
      454402
      TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
    • 5
      WDF4800PW1 - Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
      WDF4800PW1
      Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.