- Komunikační technika - Berker S.1
- Komunikační technika - Berker B.3
- Komunikační technika - Berker B.7
- Komunikační technika - Berker Q.1
- Komunikační technika - Berker Q.3
- Komunikační technika - Berker Q.7
- Komunikační technika - Berker K.1
- Komunikační technika - Berker K.5
- Komunikační technika - Berker R.1
- Komunikační technika - Berker R.3
- Komunikační technika - Berker R.8
- Komunikační technika - Serie 1930
- Komunikační technika - Serie Glas
- Komunikační technika - Serie R.classic
- Vidět víc
Zásuvka datová, 2xRJ 45, FTP, Cat.6A iso WDF410862
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (21)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 444 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Šířka přenosového pásma500 - 500 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
-
Se zavěšeným víkemNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 70 °C
Materiál
-
BarvaLight grey
-
MateriálKov, Umělá hmota
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySvorka LSA+
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí72 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 A
Rozměry
-
Vestavěná hloubka31 mm
-
Rozměry otvoru (Š x V)71,0 x 71,0
Texty
-
VýstupSe šikmým vývodem 45°
-
NapětíVhodné pro PoE+
-
Způsob montážeŠroubové upevnění pomocí nosné desky, Bez rozpěrných příchytek
-
OchranaBez ochrany
-
Nosná deska/nosný rámVnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
-
Typ připojeníS LSA + svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WDF410862
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-19
PDF338,50 kB
Více dokumentace