TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat 454402
EAN
4011334195689
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (18)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 567 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTAE
-
Průřez vodiče0 - 0 mm²
-
Počet přípojek3
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL1013
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka29 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž29 mm
-
Vestavěná hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
-
Související systémyK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace