Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, Q.x, stříb. sam. 10336084
EAN
4011334442844
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (11)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 127 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTAE
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška59 mm
-
Šířka59 mm
-
Hloubka12 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 10336084
Centrální díl pro TAE zásuvku, USB a reproduktorovou zásuvku, Q.x, stříb. sam.
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Více dokumentace