- Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
- Komunikační technika - Berker S.1
- Komunikační technika - Berker B.3
- Komunikační technika - Berker Q.1
- Komunikační technika - Berker Q.3
- Komunikační technika - Berker Q.7
- Komunikační technika - Berker K.1
- Komunikační technika - Berker K.5
- Komunikační technika - Berker R.1
- Komunikační technika - Berker R.8
- Komunikační technika - Serie 1930
- Komunikační technika - Serie Glas
- Komunikační technika - Serie R.classic
- Vidět víc
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat 450002
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (12)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 305 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyTAE
-
Průřez vodiče0 - 0 mm²
-
Počet přípojek3
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 1013
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka29 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž29 mm
-
Vestavěná hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Napětí
-
Jmenovité napětí125 V
-
Související systémyK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 450002
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF363,50 kB
Více dokumentace