- Instalační přístroje 45 x 45 mm
- Komunikační technika - Berker S.1
- Komunikační technika - Berker B.3
- Komunikační technika - Berker B.7
- Komunikační technika - Berker Q.1
- Komunikační technika - Berker Q.3
- Komunikační technika - Berker Q.7
- Komunikační technika - Berker K.1
- Komunikační technika - Berker K.5
- Komunikační technika - Berker R.1
- Komunikační technika - Berker R.3
- Komunikační technika - Berker R.8
- Komunikační technika - Serie 1930
- Komunikační technika - Serie Glas
- Komunikační technika - Serie R.classic
- Vidět víc
Zásuvka, anténní, TV-R, průchozí, 75 ohm WDF45921
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (20)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 431 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 2150 MHz10,50 dB
-
Připojovací tlumení při 860 MHz8 dB
-
Průchodové tlumení při 2150 MHz7 dB
-
Průchodové tlumení při 860 MHz4 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyPrůchozí zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma5 - 2 400 MHz
-
Širokopásmová technologie5 - 2 400 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů2
Materiál
-
MateriálKov
-
Kód RAL7035
Rozměry
-
Hloubka27,2 mm
-
Vestavěná hloubka40 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž27,2 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Texty
-
FunkceVhodné pro HDTV
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
Nosná deska/nosný rámVnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WDF45921
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-18
PDF345,61 kB
Více dokumentace