• Berker K.5
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.5
    • 12017014
    EAN
    4011334387398
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Berker K.5

    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.5, nerezová ocel mat 12017014

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.5, nerezová ocel mat

    12017014

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Koaxi­ální
    • Počet přípojek
      2, 3
    Mate­riál
    • Barva
      Nerezová ocel
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9022
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Nerezová ocel
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      70,50 mm
    • Hloubka
      7 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 12017014
    PDF
    RoHS report 12017014
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 12017014 | Hager

      Obrázek produktu 12017014

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 12017014 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 12017014

      Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, K.5, nerezová ocel mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      450002 - TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
      450002
      TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
    • 2
      WDF41076 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
      WDF41076
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6A iso /
    • 3
      WDF410766 - Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
      WDF410766
      Zásuvka datová, RJ 45, FTP, Cat.6/ Class
    • 4
      454402 - TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
      454402
      TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
    • 5
      WDF4800PW1 - Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
      WDF4800PW1
      Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.