Středová deska pro anténní zásuvku se 2 otvory, wg Up IP44, hnědá lesk 148601
EAN
4011334207382
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
102251
Mezirámeček s víčkem, wg Up IP44, hnědá lesk
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyKoaxiální
-
Počet přípojek2, 3, 4
Materiál
-
BarvaHnědá
-
Kód RAL8011
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška51,50 mm
-
Šířka51,50 mm
-
Hloubka15 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace