Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk 14098989
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WDF410862
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 93 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
-
Počet přípojek2
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka16,60 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 14098989
Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, S.1/B.x, bílá lesk
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF383,89 kB
Více dokumentace