


Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, stříbrná mat
Termostat s rozp. kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, antracit mat
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá mat
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1, krémová lesk
Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá l.
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, stříbrná, mat
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, antracit, mat
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, bílá, mat
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, krémová, lesk
Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1, krémová lesk
Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
Tahový spínač//přepínač, řazení 6
Schak. 2-polig 16 AX
Spínač 3-pólový, řazení 3, 16AX
Sériový spínač, řazení 5 do dutých stěn
Přepínač střídavý, řazení 6, do dutých stěn
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
Přepínač pro cylindrickou vložku zámku, 2-pólový
Přepínač, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
Spínač 1-pólový, řazení 1, 16AX
Spínač 2-pólový, řazení 2, 16AX
Spínač sériový, řazení 5, 16AX
Přepínač střídavý, řazení 6, 16AX
Přepínač křížový, řazení 7, 16AX
Vypínač, kolébkový, řazení 2, 16 AX, 250 V ~, modul přístroje
Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
Otočný stmívač 500 W (R, L, LED)
Stmívač otočný 200W (R,LED), s jemným krokováním
Univerzální otočný stmívač 210 W (R, L, LED)
Otočný stmívač 400 W
Univerzální otočný stmívač komfort 420 W (R, L, C, LED)
Externí rozšiřující otočný ovladač stmívače komfort
Dotykový stmívač (R, L)
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C) 2-násobný
Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Tahové přepínací tlačítko s odděleným signalizačním kontaktem, řazení 6/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0, do dutých stěn
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
Skupinové sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0+1/0+1/0, společná vstupní svorka
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+1/0
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá mat
Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá mat
Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá mat
Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá lesk
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, bílá mat
Zásuvka SCHUKO, S.1, krémová lesk
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, antracit mat
Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
Zásuvka SCHUKO s natočením o 45° , S.1/B.x, bílá lesk
Mechanický časový spínač, 15 min.
Mechanický časový spínač, 120 min.
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Tlačítko spínací / kontrolka E10
Patice pro kontrolku E14
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Silver, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Antracit, S.1, insats utan klor
Indikeringslampa RGB, LED, 230 V, 2 W, Vit, S.1, insats utan klor
LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, stříbrná mat
LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, antracit mat
LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, bílá mat
LED signální světlo, červeno / zelené, S.1, krémová lesk
LED signální světlo, červeno / zelené, S.1/B.x, bílá lesk
LED signální světlo bílé, S.1/B.x, stříbrná mat
LED signální světlo bílé, S.1/B.x, antracit mat
LED signální světlo bílé, S.1/B.x, bílá mat
LED signální světlo bílé, S.1, krémová lesk
Signalizační LED bílá, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, krémová lesk
Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, stříbrná mat
Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, antracit mat
Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker,bílá mat/sam.
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, stříbrná mat
Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, antracit mat
Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1, krémová lesk
Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá lesk
Záslepka s centrálním dílem, S.1, krémová lesk
Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, antracit mat
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá mat
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1/B.x, bílá lesk
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, stříbrná mat
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, antracit mat
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá mat
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1, krémová lesk
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá lesk
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, stříbrná mat
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá mat
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1, krémová lesk
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá lesk
Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
Tlačítko 1-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
Tlačítko 2-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
Tlačítko 2-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, krémová/bílá
Tlačítko 3-násobné, KNX - S.1/B.x, antracit a hliník
Tlačítko 1-násobné, S.1, krémová lesk
Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, antracit mat
Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílá mat
Tlačítko 1-násobné, S.1/B.x, bílá lesk
Tlačítko 2-násobné, S.1, krémová lesk
Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, stříbrná mat
Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, antracit mat
Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, bílá mat
Tlačítko 2-násobné, S.1/B.x, bílá lesk
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1, krémová lesk
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
KNX RF časový spínač, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1, krémová lesk
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1, krémová lesk
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
Kabelový vývod s nízkou montážní hloubkou
Modul přístroje pro vývod kabelu
Nosná deska s červeným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s červeným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska se zeleným úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s bílým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s hnědým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s oranžovým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
Nosná deska s černým úchytem pro 1-nás. Modular-Jack
Nosná deska s černým úchytem pro 2-nás. Modular-Jack
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
Zásuvka reproduktorová, stereo, High End
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat
Zásuvka VGA, S.1/B.x, bílá mat
Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk
Zásuvka VGA, S.1/B.x, bílá lesk
Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat
Zásuvka VGA, S.1/B.x, antracit mat
Zásuvka VGA, S.1/B.x, bílá mat
Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk
Zásuvka VGA, S.1/B.x, bílá lesk
Zásuvka HDMI, S.1/B.x, stříbrná mat
Zásuvka HDMI, S.1/B.x, antracit mat
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, S.1, krémová lesk
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, S.1/B.x, stříbrná mat
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, S.1/B.x, antracit mat
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, S.1/B.x, bílá mat
Čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, S.1/B.x, bílá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, S.1, krémová lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, S.1/B.x, stříbrná mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, S.1/B.x, antracit mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 1,1 m, komfort, S.1/B.x, bílá lesk
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, S.1, krémová lesk
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, S.1/B.x, stříbrná mat
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, S.1/B.x, antracit mat
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, S.1/B.x, bílá mat
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, S.1/B.x, bílá lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, S.1, krémová lesk
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, S.1/B.x, stříbrná mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, S.1/B.x, antracit mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, S.1/B.x, bílá mat
Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, S.1/B.x, bílá lesk
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
Zásuvka datová, 2x RJ45, FTP, Cat. 6A, třída EA, s klapkama, vhodné pro PoE+
Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
Středová deska pro proudový chránič 50 x 50 mm, hnědá, lesk
Středová deska pro proudový chránič 50 x 50 mm, sv. bronzová, elox hliník
Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, krémová lesk
Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, bílá lesk
Kompletní kryt otočných stmívačů/potenciometrů, S.1, bílá mat
Centrální díl s otočným ovladačem, stmívač, S.1, alu, mat
Centrální díl s otočným ovladačem, stmívač, S.1, antracit, mat
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, stříbrná mat
Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, stříbrná mat
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, antracit mat
Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, antracit mat
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, bílá mat
Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá mat
Centrální díl pro regulátor otáček, S.1, krémová lesk
Centrální díl pro regulátor otáček, S.1/B.x, bílá lesk
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1, krémová lesk
Centrální díl pro otočný stmívač/potenciometr, S.1/B.x, bílá lesk
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1/B.x, stříbrná mat
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1/B.x, antracit mat
Kryt pro tahový spínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá mat
Žaluziový spínač 1-pólový, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziový spínač 2-pólový, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje
Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (1-pólový), modul přístroje
Spínač, otočný žaluziový, řazení 1+1, 10 A, 250 V~, (2-pólový), modul přístroje
Žaluziový spínač 1-pólový, pro centrální díl se zámkem
Žaluziový spínač 2-pólový, pro centrální díl se zámkem
Žaluziový spínač 1-pólový
Žaluziové tlačítko 1-pólové
Tlačítka pro žaluzie, S.1, krémová lesk
Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, stříbrná mat
Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, antracit mat
Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá mat
Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá lesk
Žaluziový časový spínač, S.1, krémová lesk
Žaluziový časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
Žaluziový časový spínač, S.1/B.x, antracit mat
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, krémová lesk
Centrální díl pro konektor XLR, řada D , systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 3 moduly MINI-COM, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, nerezová ocel mat, lak.
Středová deska s montážním otvorem Ø 18,8 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, žlutá lesk
Středová deska s montážním otvorem Ø 22,5 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro telekomunikační zásuvky TAE, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás.modul Reichle&De-Massari, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, krémová lesk
Středová deska pro 2-nás. konektory Krone Jack, systém střed. dílů, bílá lesk
Středová deska pro zásuvku datovou 1x RJ45, systém střed. dílů, hnědá lesk
Středová deska pro zásuvku datovou 1x RJ45, systém střed. dílů, krémová lesk
Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, stříbrná mat
Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, antracit mat
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, antracit mat
Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá mat
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá mat
Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1, krémová lesk
Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá lesk
Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, antracit, mat
Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1, krémová, lesk
Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, lesk
Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker S.1/B.x, bílá, mat
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více