Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílé matné barvy je určena pro zaslepení nevyužitých otvorů přístrojových krabic. Vyrobena z bezhalogenového plastu. Ideální pro jednotný vzhled povrchu v obytných a komerčních prostorách.
EAN
4011334219477
Balení
20 ks
Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá matná 10091909
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 91 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka11,60 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůNe
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrálním dílem
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 10091909
Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Více dokumentace