The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 10108903
    EAN
    4011334490029
    Balení
    1 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    10108903

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    10108903

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      80,50 mm
    • Šířka
      222,50 mm
    • Hloubka
      6,30 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10108903
    PDF
    RoHS report 10108903
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 10108903 | Hager

      Obrázek produktu 10108903

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 10108903 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 10108903

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11) | Hager

      Manual for 101089xx - Sealing set for socket outlets/centre plates/key switches (DE-EN-PL, 2020-11)

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2023-05-11

      PDF
      1,76 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-28

      PDF
      295,65 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-02 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      11091919 - Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá mat
      11091919
      Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá mat
    • 2
      19057004 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
      19057004
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
    • 3
      10091919 - Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat
      10091919
      Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat
    • 4
      6710091404 - Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
      6710091404
      Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 5
      10098919 - Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá lesk
      10098919
      Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.