• Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • 11091616
    EAN
    4011334256892
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker B.3
    • Doplň­kové produkty - Berker B.7
    • Vidět víc

    Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, antracit mat 11091616

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, antracit mat

    11091616

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    Rozměry
    • Výška
      55,50 mm
    • Šířka
      55,50 mm
    • Hloubka
      8,50 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
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
    REACH declaration 11091616
    PDF
    RoHS report 11091616
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11091616 | Hager

      Obrázek produktu 11091616

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11091616 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11091616

      Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, antracit mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      10091404 - Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
      10091404
      Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 2
      19057004 - Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
      19057004
      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, nerezová ocel mat, lak.
    • 3
      6710091404 - Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
      6710091404
      Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 4
      6710098982 - Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
      6710098982
      Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, S.1, krémová lesk
    • 5
      11981606 - Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat
      11981606
      Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.