Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat 10091606
EAN
4011334219491
Balení
20 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 207 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka11,60 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 10091606
Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-20
PDF292,18 kB
Více dokumentace