The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • 19057003
    EAN
    4011334378204
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker S.1
    • Doplň­kové produkty - Berker B.3
    • Doplň­kové produkty - Berker B.7
    • Doplň­kové produkty - Berker Q.1
    • Doplň­kové produkty - Berker Q.3
    • Doplň­kové produkty - Berker Q.7
    • Doplň­kové produkty - Berker K.1
    • Doplň­kové produkty - Berker K.5
    • Vidět víc

    Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat 19057003

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat

    19057003

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přecho­dový adaptér pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • 11091404

      Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 11096084

      Mezirámeček pro středové desky, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 11091404

      Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      8 mm
    • Šířka
      53 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Termoplast
    Texty
    • Potisk
      Bez potisku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 19057003
    PDF
    RoHS report 19057003
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 19057003 | Hager

      Obrázek produktu 19057003

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 19057003 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 19057003

      Popisové pole pro mezirámeček, systém střed. dílů, stříbrná mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      10098989 - Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, barva  bílá lesklá
      10098989
      Záslepka s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá lesk
    • 2
      11091414 - Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, stříbrná mat
      11091414
      Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 3
      11091919 - Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá mat
      11091919
      Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá mat
    • 4
      11099089 - Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá lesk
      11099089
      Mezirámeček pro středový díl 50x50 mm, S.1/B.x, bílá lesk
    • 5
      10091919 - Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat
      10091919
      Záslepka s centrálním dílem a šroubovým upevněním, S.1/B.x, bílá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.