Tlačítko pro ovládání žaluzií, S.1/B.x, pro zapuštěnou montáž, vhodné pro elektronické platformy. Barva bílá lesklá. Vybaveno funkcí paměti pro automatizované procesy a party funkcí. Produkt nepodporuje automatické / bezdrátové příkazy kvůli blokovacímu zabezpečení. Vyrobeno z bezhalogenového plastu, který zajišťuje dlouhou životnost a bezpečnost. Ideální pro efektivní ovládání žaluzií a rolet.
EAN
4011334370826
Balení
1 ks
Žaluziové tlačítko, S.1/B.x, barva bílá lesklá 85241189
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
85221100
Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 92 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Výkon
-
Maximální spínací výkon0
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85241189
Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Instalační návod en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Více dokumentace