The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
    • 2969
    EAN
    4011334192015
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker B.3
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker B.7
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker Q.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker Q.3
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker Q.7
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker K.5
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker R.1
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker R.3
    • Ovlá­dání žaluzií - Berker R.8
    • Ovlá­dání žaluzií - Serie 1930
    • Ovlá­dání žaluzií - Serie Glas
    • Ovlá­dání žaluzií - Serie R.classic
    • Vidět víc

    Žaluziové oddělovací relé, vestavné, šedá 2969

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Žaluziové oddělovací relé, vestavné, šedá

    2969

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      4 A
    • Příkon během provozu
      10 mA
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 2969
    PDF
    RoHS report 2969
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 2969 | Hager

      Obrázek produktu 2969

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 2969 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 2969

      Žaluziové oddělovací relé, vestavné, šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10) | Hager

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)

      Instalační návod en-GB 2011-09-06

      PDF
      796,39 kB
      Obrázek Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10) | Hager

      Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

      Instalační návod en-GB 2023-10-04

      PDF
      276,72 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-07-30

      PDF
      257,84 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-07-30

      PDF
      257,82 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      2919 - Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu
      2919
      Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu
    • 2
      173 - Řídicí jednotka pro čidlo větru, nástěnná
      173
      Řídicí jednotka pro čidlo větru, nástěnná
    • 3
      2930 - Žaluziové oddělovací relé, vestavné
      2930
      Žaluziové oddělovací relé, vestavné
    • 4
      2931 - Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu
      2931
      Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu
    • 5
      17201 - Čidlo větru, bílá
      17201
      Čidlo větru, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.