The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
  • 2919
  • Designové řady vypínačů

Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu 2919

EAN
4011334217541
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu

2919

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 383110

    Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku

    0,00 €  / *
  • 383210

    Žaluziové tlačítko 2-pólové, pro cylindrickou vložku zámku

    0,00 €  / *
  • 85221101

    Žaluziový spínací modul, komfort, serie 1930/R.classic

    0,00 €  / *
  • 383120

    Žaluziové tlačítko 1-pólové, pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje

    0,00 €  / *
  • 503404

    Tlačítko skupinové/sériové, řazení 4x1/0, 10 A, šroubové svorky

    0,00 €  / *
  • 173

    Řídicí jednotka pro čidlo větru, nástěnná

    0,00 €  / *
  • 53503520

    Žaluziové tlačítko 1-pólové

    0,00 €  / *
  • 85221100

    Žaluziový modul komfort, dom. elektronika

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    4 A
  • Příkon během provozu
    10 mA
Rozměry
  • Výška nástavby od lišty DIN
    39 mm
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2,50
Texty
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 2919
PDF
Hager RoHS report 2919
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 2919 | Hager

    Obrázek produktu 2919

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 2919 | Hager

    Hager Produktový list 2919

    Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10) | Hager

    Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2009-10)

    Instalační příručka en-GB 2011-09-06

    PDF
    796,39 kB
    Obrázek Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10) | Hager

    Manual for 2919-2930-2931-2969 - Cutoff-relay (EN, 2023-10)

    Instalační příručka en-GB 2023-10-04

    PDF
    276,72 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-07-30

    PDF
    257,84 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-07-30

    PDF
    257,82 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85741188 -
    85741188
  • 2
    85221100 - Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
    85221100
    Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
  • 3
    85241188 - Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá mat
    85241188
    Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá mat
  • 4
    173 - Řídicí jednotka pro čidlo větru, nástěnná
    173
    Řídicí jednotka pro čidlo větru, nástěnná
  • 5
    2931 - Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu
    2931
    Žaluziové oddělovací relé na DIN lištu

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.