The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání žaluzií - Berker S.1
  • 17201
  • Designové řady vypínačů

Čidlo větru, bílá 17201

EAN
4011334267614
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Čidlo větru, bílá

17201

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
173
173
Řídicí jednotka pro čidlo větru, nástěnná
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 173

    Řídicí jednotka pro čidlo větru, nástěnná

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva
    Bílá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 17201
PDF
Hager RoHS report 17201
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 17201 | Hager

    Obrázek produktu 17201

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 17201 | Hager

    Hager Produktový list 17201

    Čidlo větru, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12) | Hager

    Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (DE-EN-FR-NL-NO-ES, 2012-12)

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    2,91 MB
    Obrázek Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05) | Hager

    Manual for 17201-173 - Wind sensor and interface surface-mounted for wind sensor (EN, 2012-05)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    369,84 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-06-11

    PDF
    209,96 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-06-11

    PDF
    209,94 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-10-21 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-10-21

    PDF
    208,09 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-10-21 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-10-21

    PDF
    209,79 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85241188 - Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá mat
    85241188
    Tlačítka pro žaluzie, S.1/B.x, bílá mat
  • 2
    85741188 -
    85741188
  • 3
    85221100 - Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
    85221100
    Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
  • 4
    1818 - Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství
    1818
    Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství
  • 5
    181801 - Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství
    181801
    Půlcylidrická vložka zámku, příslušenství

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.