- Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
- Ovládání žaluzií - Berker S.1
- Ovládání žaluzií - Berker B.3
- Ovládání žaluzií - Berker B.7
- Ovládání žaluzií - Berker Q.1
- Ovládání žaluzií - Berker Q.3
- Ovládání žaluzií - Berker Q.7
- Ovládání žaluzií - Berker K.1
- Ovládání žaluzií - Berker K.5
- Ovládání žaluzií - Berker R.1
- Ovládání žaluzií - Berker R.8
- Vidět víc
Žaluziový modul komfort, dom. elektronika 85221100
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (40)Volitelné příslušenství
-
Oddělovací relé žaluzie 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 325 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
Texty
-
Způsob zapojeníSe 2 mechanicky a elektricky vzájemně blokovanými kontakty relé
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí 230 V ovládání pro směr nahoru a dolů
-
SpojkaObvody prodlužovacích jednotek tlačítek pro žaluzie, žaluziové vložky, klávesová tlačítka pro žaluzie
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Výkon
-
Maximální spínací výkon2 300 W
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85221100
Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
PDF -
Návod k použití
Návod k použití en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Instalační návod
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Instalační návod en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Instalační návod en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-16
PDF213,59 kB
Více dokumentace