The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • RF řešení
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • 85745177
    EAN
    4011334382393
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink

    KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak. 85745177

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.

    85745177

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85221100
    85221100
    Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 42 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 13637004

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13337006

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13937004

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13837004

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13337004

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 85020100

      Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink

      0,00 €  / *
    • 85221100

      Žaluziový modul komfort, dom. elektronika

      0,00 €  / *
    • 13637009

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13137009

      Rámeček, 1-násobný, K.1, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 13537004

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13737004

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.5, nerezová ocel mat

      0,00 €  / *
    • 13537003

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13437003

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13337003

      Rámeček, 3-násobný, svislý, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13937003

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13837003

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13737003

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13637003

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , K.5, Alu elox

      0,00 €  / *
    • 13537006

      Rámeček, 5-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 13437006

      Rámeček, 4-násobný, svislý, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    Vyba­vení
    • Počet kanálů
      2
    • Přechod na letní/zimní čas
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Funkce
    • Doba běhu
      2 min
    • Časový posun Astro
      2 h
    • Záložní baterie
      8 h
    • Rezerva chodu v letech
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, 1 provozní režim naho­ru/­dolů, Konfigu­rova­telné chování při přenosu anebo příjmu, Se zámkem na klíč, Funkce "par­ty", nepro­vá­dění příkazů auto­ma­tické, rádiové a rozši­řu­jící jednotky (ochrana proti zablo­kování), Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      70 mm
    • Hloubka
      30 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 85745177
    PDF
    RoHS report 85745177
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85745177 | Hager

      Obrázek produktu 85745177

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85745177 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85745177

      KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, K.5, alu mat, lak.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2022-05-23 | Hager

      Instalační návod en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,26 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink | Hager

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      18,69 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A) | Hager

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      2,26 MB
      Obrázek Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B) | Hager

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,60 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      288,56 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      286,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85145139 - KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
      85145139
      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
    • 2
      85345183 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
      85345183
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 3
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 4
      85345185 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
      85345185
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    • 5
      85145131 - KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
      85145131
      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.