85020100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
  • 85020100

Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink

85020100

  • Systém řízení budov KNX

Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink 85020100

EAN
4011334375869
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
85145124
85145124
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85145126
85145126
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, antracit sametová
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85145129
85145129
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, Q.x, bílá sametová
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85145131
85145131
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85145139
85145139
KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    quicklink
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
  • Druh montáže
    Upevnění příchytkou, Šrou­bovací přípojka
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    22 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
Texty
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 85020100 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 85020100 (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek 85020100 | Hager

    Obrázek produktu 85020100

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-08-03

    PDF
    268,73 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85422101 - Dotykový stmívač univerzální (R, L, C,LED) 2-násobný
    85422101
    Dotykový stmívač univerzální (R, L, C, LED) 2-násobný
  • 2
    85020101 - Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie
    85020101
    Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie
  • 3
    85121100 - Spínací modul 1-násobný, elektronický, 400/70W, dom. elektronika
    85121100
    Spínací modul 1-násobný, elektronický, 400/70W, dom. elektronika
  • 4
    85121101 - Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
    85121101
    Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
  • 5
    85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
    85122200
    Spínací modul 2-násobný, elektronický

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.