The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • RF řešení
  • Zařízení KNX RF - quicklink
  • 85745183
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat 85745183

EAN
4011334375319
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

85745183

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
85020100
85020100
Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
85221100
85221100
Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 129 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 10123025

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu černá/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10113004

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu elox/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10113005

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu černá/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10113012

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu červená/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10113016

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu zlatá/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10113021

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu hnědá/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10113022

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu červená/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10113025

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu černá/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10113046

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu zlatá/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10113904

    Rámeček, 1-násobný, B.3, Alu elox/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10123001

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu hnědá/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10123004

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu elox/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10123005

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu černá/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10123012

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu červená/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10123016

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu zlatá/antracit mat

    0,00 €  / *
  • 10123021

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu hnědá/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10123022

    Rámeček, 2-násobný, B.3, Alu červená/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10133025

    Rámeček, 3-násobný, B.3, Alu černá/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10133046

    Rámeček, 3-násobný, B.3, Alu zlatá/bílá mat

    0,00 €  / *
  • 10133904

    Rámeček, 3-násobný, B.3, Alu elox/bílá mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    quicklink
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
Vyba­vení
  • Počet kanálů
    2
  • Přechod na letní/zimní čas
    Ano
Rozsah dodávky
  • Včetně připo­jení sběrnice
    Ano
Funkce
  • Doba běhu
    2 min
  • Časový posun Astro
    2 h
  • Záložní baterie
    8 h
  • Rezerva chodu v letech
    0
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, 1 provozní režim naho­ru/­dolů, Konfigu­rova­telné chování při přenosu anebo příjmu, Se zámkem na klíč, Funkce "par­ty", nepro­vá­dění příkazů auto­ma­tické, rádiové a rozši­řu­jící jednotky (ochrana proti zablo­kování), Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Ochrana
    S ochranou proti demon­táži
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Rozměry
  • Výška
    55,50 mm
  • Šířka
    55,50 mm
  • Hloubka
    30,30 mm
  • Souvi­se­jící systémy
    S.x/B.x

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
REACH declaration 85745183
PDF
RoHS report 85745183
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 85745183 | Hager

    Obrázek produktu 85745183

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 85745183 | Hager

    Hager Produktový list 85745183

    KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2022-05-23 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2022-05-23

    PDF
    1,26 MB
  • KNX product database

    Obrázek ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink | Hager

    ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    15,64 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    18,69 MB
    Obrázek KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    15,64 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A) | Hager

    Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    2,26 MB
    Obrázek Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B) | Hager

    Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2012-09-13

    PDF
    3,60 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    288,56 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-05-04

    PDF
    286,16 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TRC301B - KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat
    TRC301B
    KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat
  • 2
    TRE301 - KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá
    TRE301
    KNX RF tlačítko 1-násobné bateriové přisazené, quicklink, bílá
  • 3
    TRE600 - Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý
    TRE600
    Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý
  • 4
    TRE400 - KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá
    TRE400
    KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá
  • 5
    85745282 - KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk
    85745282
    KNX RF časový spínač, quicklink, S.1, krémová lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.