The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • RF řešení
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • 85745124
    EAN
    4011334443711
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink

    KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová 85745124

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová

    85745124

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85221100
    85221100
    Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 116 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 10226016

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10136076

      Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo černá

      0,00 €  / *
    • 10156079

      Rámeček, 5-násobný, Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10146079

      Rámeček, 4-násobný, Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10136079

      Rámeček, 3-násobný, Q.7, sklo bílá

      0,00 €  / *
    • 10156094

      Rámeček, 5-násobný, Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 10156096

      Rámeček, 5-násobný, Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10156099

      Rámeček, 5-násobný, Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10156016

      Rámeček, 5-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10146016

      Rámeček, 4-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10136016

      Rámeček, 3-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10126016

      Rámeček, 2-násobný, svislý, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10256016

      Rámeček, 5-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10246016

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10236016

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 10116104

      Rámeček, 1-násobný pro podsvícení, Berker Q.7, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 10236019

      Rámeček, 3-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10226019

      Rámeček, 2-násobný, vodorovný , Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10116019

      Rámeček, 1-násobný, Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 10246019

      Rámeček, 4-násobný, vodorovný, Q.1, bílá sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    Vyba­vení
    • Počet kanálů
      2
    • Přechod na letní/zimní čas
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Funkce
    • Doba běhu
      2 min
    • Časový posun Astro
      2 h
    • Záložní baterie
      8 h
    • Rezerva chodu v letech
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, 1 provozní režim naho­ru/­dolů, Konfigu­rova­telné chování při přenosu anebo příjmu, Se zámkem na klíč, Funkce "par­ty", nepro­vá­dění příkazů auto­ma­tické, rádiové a rozši­řu­jící jednotky (ochrana proti zablo­kování), Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Rozměry
    • Výška
      58,40 mm
    • Šířka
      58,40 mm
    • Hloubka
      30 mm
    • Souvi­se­jící systémy
      Q.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 85745124
    PDF
    RoHS report 85745124
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85745124 | Hager

      Obrázek produktu 85745124

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85745124 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85745124

      KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, Q.x, stříbrná sametová

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2022-05-23 | Hager

      Instalační návod en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,26 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink | Hager

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      18,69 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A) | Hager

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      2,26 MB
      Obrázek Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B) | Hager

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,60 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      288,56 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      286,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85345185 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
      85345185
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    • 2
      85146183 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
      85146183
      KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 3
      85345188 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
      85345188
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    • 4
      85146185 - KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
      85146185
      KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    • 5
      85345183 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
      85345183
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.