Žaluziový časový spínač s displejem, Berker S.1/B.x, bílé matné barvy. Vyznačuje se nízkou vlastní spotřebou energie a LC displejem, který je podsvětlený a jehož kontrast je nastavitelný. Zařízení disponuje dvěma nezávislými přednastavenými programy, uloženými v paměti přístroje, které lze individuálně přizpůsobit, ručním/automatickým provozem, programem Astro a prázdninovým programem, stejně jako automatickým přepínáním letního/zimního času. Možnost zamykání tlačítek a ochrana proti demontáži.
EAN
4011334375050
Balení
1 ks
Žaluziový časový spínač s displejem, Berker S.1/B.x, bílá, mat 85741188
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
85221100
Žaluziový modul komfort, dom. elektronika
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 92 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Výkon
-
Maximální spínací výkon0
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85741188
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-12
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1023,58 kB
Více dokumentace