The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
  • GZUAE2A7035
  • Systémy pro uklá­dání vedení

GZUAE2A7035

EAN
4012740983365
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

GZUAE2A7035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GR0800A7035
GR0800A7035
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GR0802A7035
GR0802A7035
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Měděná připo­jovací skříňka pro datovou komu­nikaci (krou­cená dvoulinka) 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Měděná připo­jovací skříňka pro datovou komu­nikaci (krou­cená dvoulinka)
  • G3155

    Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • G3140

    Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6A, stíněná

    0,00 €  / *
  • GR0800A7035

    0,00 €  / *
  • GR0802A7035

    0,00 €  / *
  • G3120

    Telefonní zásuvka Ecoline RJ45

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    SAE/IAE (ISDN)
  • Počet přípojek
    2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    55 mm
  • Hloubka
    13 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Šrou­bovací přípojka, Upevnění šrouby, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Souvi­se­jící systémy
    Multi­me­di­ální zařízení Hager BRx

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
Hager REACH declaration GZUAE2A7035
PDF
Hager RoHS report GZUAE2A7035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GZUAE2A7035 | Hager

    Obrázek produktu GZUAE2A7035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GZUAE2A7035 | Hager

    Hager Product data sheet GZUAE2A7035

    Product data sheet cs-CZ 2026-01-10

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
  • 2
    80141180 - Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
    80141180
    Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 3
    80660100 - KNX room controler
    80660100
    KNX room controler
  • 4
    80142180 - Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
    80142180
    Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 5
    80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
    80262180
    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.