The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
  • G3140
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6A, stíněná G3140

EAN
4012740207829
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6A, stíněná

G3140

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GZUAE2A9016
GZUAE2A9016
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZUAE2A7035
GZUAE2A7035
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZUAE2A9011
GZUAE2A9011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZUAE2ALAN
GZUAE2ALAN
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • S průhledným držákem štítků
    Ne
  • Počet výstupů
    2
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Svorka IDC
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration G3140
PDF
Hager RoHS report G3140
PDF

Ke stažení

  • Obrázek G3140 | Hager

    Obrázek produktu G3140

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet G3140 | Hager

    Hager Product data sheet G3140

    Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6A, stíněná

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek TTG2_EU-Declaration-of-Conformity_DE-EN_G3140 | Hager

    TTG2_EU-Declaration-of-Conformity_DE-EN_G3140

    Declaration of Conformity

    PDF
    218,69 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GZUAE2A9011 -
    GZUAE2A9011
  • 2
    GZUAE2A9016 -
    GZUAE2A9016
  • 3
    GZUAE1A7035 -
    GZUAE1A7035
  • 4
    GLT5000 - Přístrojová krabice 1násobná, C-profil, šedá
    GLT5000
    Přístrojová krabice 1násobná, C-profil, šedá
  • 5
    GZUAE1ALAN -
    GZUAE1ALAN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.