Montážní adaptér pro tel. a datové zásuvky do BRP, BRAP, BRS GLT1511
EAN
4012740869683
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (8)Volitelné příslušenství
-
Instalační sada pro komunikační technologie 24 dostupné produkty -
Nosná deska 4 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 1 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm
Konfigurace
-
Typ krabiceOtevřené
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Počet jednotek1
Instalace, montáž
-
Umístění boxuPřední strana
Funkce
-
Možnost odlehčení tahuNe
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace