Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Propojovací krabice pro nástěnný kanál 4 dostupné produkty -
Kryt datové zásuvky 3 dostupné produkty -
Instalační sada pro komunikační technologie 6 dostupné produkty -
Datová zásuvka 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Délka103 mm
-
Šířka víka80 mm
-
Průměr otvoru0
-
Výška otvoru55 mm
-
Šířka otvoru55 mm
-
Počet jednotek1
Konfigurace
-
Typ zařízení (přístrojová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)Zařízení s centrální deskou
-
PřekrýváníAno
Příslušenství
-
Popisové poleAno
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace