Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Materiál
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálBezhalogenový PC-ABS
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka7 mm
Kapacita
-
Počet modulů1
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyBez
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Mechanická odolnost IKIK07
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
-
S potiskemNe
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyMultimediální zařízení Hager BRx
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace