The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Tlačít­kové senzory
  • 80660100
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém řízení budov KNX

KNX room controler 80660100

EAN
4011334415930
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX room controler

80660100

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (11)
Previous
Previous
TXA114
TXA114
KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
80960182
80960182
Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, krémová lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
80960180
80960180
Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
80960179
80960179
Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.1/K.5, bílá lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • TXA114

    KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA

    0,00 €  / *
  • 80960182

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, krémová lesk

    0,00 €  / *
  • 80960180

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá mat

    0,00 €  / *
  • 80960179

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.1/K.5, bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 80960175

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.1/K.5, antracit mat

    0,00 €  / *
  • 80960173

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, ušlecht. ocel

    0,00 €  / *
  • 80960171

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, alu mat, lak.

    0,00 €  / *
  • 80960129

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 80960126

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, antracit sametová

    0,00 €  / *
  • 80960121

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, stříbrná sametová

    0,00 €  / *
  • TGA200

    Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX

    0,00 €  / *

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
  • EK090

    Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m

    0,00 €  / *
  • EK088

    Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • GLT5000

    Přístrojová krabice 1násobná, C-profil, šedá

    0,00 €  / *
  • GLT4001

    Přístrojová krabice jednoduchá pro kanály BRP, BRAP, BRS šedá

    0,00 €  / *
  • 80960121

    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, stříbrná sametová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Elek­trický proud
  • Příkon sběrnice, přenos dat
    10 mA
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    32 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    26 mm
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    46,70 mm
Vyba­vení
  • Počet ovlá­da­cích bodů
    3
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Černá
  • Kód RAL
    9005
  • Mate­riál
    Termoplast
Obrazovka
  • S displejem
    Ano
Texty
  • Funkce
    Se zámkem na klíč, S prázdni­novým spínáním, S funkcí ochrany proti mrazu
  • Způsob montáže
    S rozpěrnými příchyt­kami, Pro montáž pod omítku a do dutých příček, Pro samo­statnou montáž, Pro svislou montáž
  • Teplota
    Doplň­ková přípojka pro externí čidlo teploty, Komfortní, stan­dardní a noční teplota, Měření teploty interním a/nebo připo­ji­telným dálkovým čidlem se zprů­mě­rováním

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
REACH declaration 80660100
PDF
RoHS report 80660100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 80660100 | Hager

    Obrázek produktu 80660100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 80660100 | Hager

    Hager Produktový list 80660100

    KNX room controler

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB 2014-11-18 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2014-11-18

    PDF
    4,09 MB
    Obrázek Instalační příručka en-GB 2021-10-04 | Hager

    Instalační příručka en-GB 2021-10-04

    PDF
    2,97 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller | Hager

    ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    574,69 kB
    Obrázek ETS Database for 80XX0100 | Hager

    ETS Database for 80XX0100

    Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    577,22 kB
  • Aplikace

    Obrázek Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager

    Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
    Obrázek Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager

    Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,82 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-02-26

    PDF
    900,59 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-02-26

    PDF
    900,73 kB
    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-04

    PDF
    317,97 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
  • 2
    85121100 -
    85121100
  • 3
    80440100 - KNX termostat
    80440100
    KNX termostat
  • 4
    80960180 - Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    80960180
    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    80960409 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    80960409
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.