GLT4001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
  • GLT4001

Přístrojová krabice jednoduchá pro kanály BRP, BRAP, BRS šedá

GLT4001

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístrojová krabice jednoduchá pro kanály BRP, BRAP, BRS šedá GLT4001

EAN
4012740869720
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
303808
303808
Vypínač, kolébkový, řazení 6+6, 10 AX, 250 V~
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
503203
503203
Tlačítko 2-pólové, řazení 1/0+1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
503501
503501
Dvojité tlačítko, řazení 1/0+0/1
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
535031
535031
Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
535035
535035
Sériové tlačítko, řazení 1/0+1/0
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Montážní krabice pro odleh­čení tahu 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní krabice pro odleh­čení tahu
  • M5861

    Kabelová spona k přístrojové krabici (pro odlehčení tahu kabelu)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    Stan­dard 60mm
Konfigu­race
  • Typ krabice
    Zavřeno
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Rozměry
  • Počet jednotek
    1
Instalace, montáž
  • Umís­tění boxu
    Čelo
Funkce
  • Možnost odleh­čení tahu
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
REACH declaration GLT4001 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GLT4001 (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek GLT4001 | Hager

    Obrázek produktu GLT4001

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GR0800A7035 -
    GR0800A7035
    tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary
  • 2
    GR0800A9011 -
    GR0800A9011
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart
  • 3
    GR0800A9016 -
    GR0800A9016
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit
  • 4
    GR0800ALAN -
    GR0800ALAN
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
  • 5
    GR0802A7035 -
    GR0802A7035
    tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog jszary

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.