Parapetní kanál BRP z plastu, bílé barvy RAL 9016 s rozměry s rozměry 65x130 mm. Kanál je určen pro použití s víkem šířky 80 mm a poskytuje dostatečný prostor pro ukládání kabelů i montáž přístrojů přímo do tělesa kanálu. Perforované otvory na spodní straně usnadňují jeho montáž.
EAN
4012740014670
Balení
8 metrů
Parapetní kanál plastový BRP 65x130 mm, dopravní bílá BRP6513019016
K dispozici také v
Šířka
Barva produktu - Dopravní bílá
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
BRP08029016
Víko parapet. kanálu BRP plast. š.80 mm, dopravní bílá
Volitelné příslušenství
-
Odlehčení tahu pro nosiče přístrojů 1 dostupné produkty -
Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Plochý roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Nástěnné připojení pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška65 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče6 800 - 6 800 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)20
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)40
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BRP6513019016
Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
Více dokumentace