Víko parapetního kanálu BRAP z hliníku, bílé barvy RAL 9016 šířky 80 mm. Víko je určeno pro parapetní kanály řady BRAP s předním otvorem o velikosti 80 mm.
EAN
4012740887779
Balení
16 metrů
Víko hliníkového parapetního kanálu BRAP 80 mm, dopravní bílá BRAP0802ELN
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka80 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchEloxovaný
-
BarvaHliník
Vybavení
-
S ochrannou fóliíNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 90 °C
-
Související produktové řadyBRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Mobilní tyč 80, Podlahová tyč 80, Stropní tyč 80
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BRAP0802ELN
Víko parapet. kanálu BRAP hliník. š.80 mm, přírodní elox
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF369,98 kB
Více dokumentace