Oceloplechový elektroinstalacní kanál s víkem LFS 60x60 mm pozinkovaný. Kanál má predderované dno lišty s roztecí 125 mm, je vybaven príchytkami kabelu Ke kanálu lze objednat ruzné tvarové díly jako: vnejší a vnitrní roh, plochý roh, T-kus, koncovky apod.
EAN
4012740875318
Balení
50 metrů
Oddělovací přepážka plastová pro kanály a lišty BRP/LF/LFF výšky 60 mm M2026
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaSvětle šedá
Konfigurace
-
S antibakteriální úpravouNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
Vybavení
-
Typ montáže přepážkyPřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Normy
-
Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12Ne
-
Související produktové řadyBRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210, LF 60x60, LF 60x90, LF 60x110, LF 60x150, LF 60x190, LF 60x230, LFE 60x110, LFF 60x90, LFF 60x110
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu M2026
Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm
PDF -
Licence produktu
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF334,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB
Více dokumentace