Víko parapetního kanálu BRP z plastu, bílé barvy RAL 9016 šířky 80 mm. Víko je určeno pro parapetní kanály řady BRP s předním otvorem o velikosti 80 mm.
catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740014571
catalog.pageproduct.product.info.packqty
24 catalog.pageproduct.product_base_unit_meters.span
- Parapetní kanály BR
- Parapetní kanály BRP
- catalog.pagelevel.see_more.div
Víko plastového parapetního kanálu BRP 80mm, dopravní bílá BRP08029016
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Rozměry
-
Šířka80 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Vybavení
-
S ochrannou fóliícatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
-
Související produktové řadyBRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu BRP08029016
Víko parapet. kanálu BRP plast. š.80 mm, dopravní bílá
PDF -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button