The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Instalační rámečky pro moduly 45 x 45 mm
  • GT4519016
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Rámeček 1násobný pro 45x45, dopravní bílá GT4519016

EAN
4012740023313
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rámeček 1násobný pro 45x45, dopravní bílá

GT4519016

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 29 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BRS6510019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65100, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BR8517019016

    Parapetní kanál BR plast. 85170, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BR8513019016

    Parapetní kanál BR plast. 85130, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRHP6517019016

    Parapetní kanál BRHP bezhalogenový 65x170 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRHP6513019016

    Parapetní kanál BRHP bezhalogenový 65x130 mm, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP65210D19016

    Parapetní kanál BRP plast. 65210D, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP6517019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65170, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP6513019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65130, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRP6510019016

    Parapetní kanál BRP plast. 65100, dopravní bílá

    0,00 €  / *
  • BRS8517019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS85170, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS8513019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS85130, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS652101D9016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210D, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS6521019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65210, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS6517019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65170, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRS6513019016

    Parapetní kanál, oceloplechový, BRS65130, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BR652101D9016

    Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRA8517019016

    Parapetní kanál, BRA85170, hliník, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRA8513019016

    Parapetní kanál, BRA85130, hliník, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRA652101D9016

    Parapetní kanál, BRA65210D, hliník, dopr. bílá

    0,00 €  / *
  • BRA6521019016

    Parapetní kanál, BRA65210, hliník, dopr. bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka víka
    80 mm
  • Výška otvoru
    45 mm
  • Šířka otvoru
    45 mm
  • Počet jednotek
    1
Konfigu­race
  • Typ zařízení (pří­stro­jová clona pro kanál pro vestavbu přístroje)
    Přímý 45 mm
  • Překrývání
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GT4519016
PDF
Hager RoHS report GT4519016
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GT4519016 | Hager

    Obrázek produktu GT4519016

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GT4519016 | Hager

    Hager Product data sheet GT4519016

    Rámeček 1násobný pro 45x45, dopravní bílá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-01-12 | Hager

    Soubory DXF International 2023-01-12

    DXF
    50,82 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-01-12 | Hager

    Soubory STEP International 2023-01-12

    STP
    2,56 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-01-12

    PDF
    32,24 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4519011 - Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
    GT4519011
    Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
  • 2
    GT4529011 - Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
    GT4529011
    Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
  • 3
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 4
    GT4539011 - Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
    GT4539011
    Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
  • 5
    GT4539016 - Rámeček 3násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4539016
    Rámeček 3násobný pro 45x45, dopravní bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.