The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Parapetní a elek­tro­in­stalační kanály
  • Instalační rámečky pro moduly 45 x 45 mm
  • GT4519011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá GT4519011

EAN
4012740213929
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá

GT4519011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BR652101D9011

    Parapetní kanál BR plast. 65210 (2x80), černá

    0,00 €  / *
  • BR6517019011

    Parapetní kanál BR plast. 65170, černá

    0,00 €  / *
  • BR6513019011

    Parapetní kanál BR plast. 65130, černá

    0,00 €  / *
  • BR6510019011

    Parapetní kanál BR plast. 65100, černá

    0,00 €  / *
  • BRN6513019011

    Parapetní kanál BRN plast, 65130, černá

    0,00 €  / *
  • BRN6517019011

    Parapetní kanál BRN plast, 65170, černá

    0,00 €  / *
  • BRN6521019011

    Parapetní kanál BRN plast, 65210, černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Vyba­vení
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GT4519011
PDF
Hager RoHS report GT4519011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GT4519011 | Hager

    Obrázek produktu GT4519011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GT4519011 | Hager

    Hager Product data sheet GT4519011

    Rámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-01-12 | Hager

    Soubory DXF International 2023-01-12

    DXF
    50,82 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-01-12 | Hager

    Soubory STEP International 2023-01-12

    STP
    2,56 MB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-01-12

    PDF
    32,24 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529011 - Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
    GT4529011
    Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
  • 2
    GT4539011 - Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
    GT4539011
    Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, černá
  • 3
    GT4539016 - Rámeček 3násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4539016
    Rámeček 3násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 4
    GT452ALU - Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak
    GT452ALU
    Dvojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak
  • 5
    GT453ALU - Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak
    GT453ALU
    Trojrámeček pro přístroje modulu 45x45, víko šířky 80 mm, Al-lak

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.