The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
    • 80440100
    Termostat KNX s dotykovým TFT displejem umožňuje přesné řízení teploty v budovách. Integrovaný a externí teplotní snímače umožňují přesná měření. Napájení a připojení na sběrnici přes sběrnicovou svorku. Kompatibilní s ETS 4/5 a systémem EASY pro snadné uvedení do provozu. Ideální pro regulaci topných a chladicích zařízení. Kompatibilní s širokou řadou designových rámečků Berker.
    EAN
    4011334415923
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
    • Řízení poko­jové teploty
    • Vidět víc

    Termostat KNX s dotykovým TFT displejem 1,9", se sběrnicovou spojkou 80440100

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Termostat KNX s dotykovým TFT displejem 1,9", se sběrnicovou spojkou

    80440100

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (9)
    Previous
    Previous
    80960182
    80960182
    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, krémová lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960180
    80960180
    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960173
    80960173
    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, ušlecht. ocel
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960171
    80960171
    Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, alu mat, lak.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 80960182

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 80960180

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 80960173

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, ušlecht. ocel

      0,00 €  / *
    • 80960171

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 80960129

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 80960126

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 80960121

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • TGA200

      Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA

      0,00 €  / *

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
    • EK090

      Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m

      0,00 €  / *
    • EK088

      Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • GLT5000

      Přístrojová krabice 1násobná, C-profil, šedá

      0,00 €  / *
    • GLT4001

      Přístrojová krabice jednoduchá pro kanály BRP, BRAP, BRS šedá

      0,00 €  / *
    • 80960121

      Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      10 mA
    • Příkon během provozu
      25 mA
    Funkce
    • Cent­rální funkční jednotka pro vysí­lač/aktor
      Ano
    • Integrovaný přijímač DCF77
      Ne
    • Možnost para­lelní služby
      Ne
    • S místním ovlá­dáním
      Ano
    Mate­riál
    • Skupina mate­riálů
      Umělá hmota
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      26 mm
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK04
    • Stupeň krytí IP
      IP21
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    • Třída energe­tické účinnosti
      IV (2%)
    Napětí
    • Pomocné napnutí
      24 - 24 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Texty
    • Funkce
      Se zámkem na klíč, S prázdni­novým spínáním, S funkcí ochrany proti mrazu
    • Teplota
      Doplň­ková přípojka pro externí čidlo teploty, Komfortní, stan­dardní a noční teplota, Měření teploty interním a/nebo připo­ji­telným dálkovým čidlem se zprů­mě­rováním
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, Pro montáž pod omítku a do dutých příček, Pro samo­statnou montáž, Pro svislou montáž
    • Spojka
      S přídavným připo­jením pro externí čidla teploty podlahy / dálková čidla
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecný KNX telegram, Regulace teploty, Měření teploty, Termostat
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration 80440100
    PDF
    RoHS report 80440100
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80440100 | Hager

      Obrázek produktu 80440100

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80440100 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80440100

      KNX termostat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-10-04 | Hager

      Instalační návod International 2021-10-04

      PDF
      2,97 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB 2014-11-18 | Hager

      Instalační návod en-GB 2014-11-18

      PDF
      4,09 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller | Hager

      ETS4 (vers. 1.0) - KNX Database for KNX Thermostat/room-controller

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      574,69 kB
      Obrázek ETS Database for 80XX0100 | Hager

      ETS Database for 80XX0100

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      577,22 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Obrázek Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link | Hager

      Application description EASY for 80440100-80660100 - KNX room thermostat/room controller (EN, 2020-09), easy link

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,82 MB
      Obrázek Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12) | Hager

      Application description ETS for 80440100-80660100 - KNX thermostat/room controller (EN, 2021-12)

      Průvodce aplikací en-GB 2021-12-12

      PDF
      11,67 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-02-26

      PDF
      900,59 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-02-26

      PDF
      900,73 kB
      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      317,97 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      80960409 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
      80960409
      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    • 4
      80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
      80262180
      Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
    • 5
      80660100 - KNX room controler
      80660100
      KNX room controler

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.