The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
    • EK090
    EAN
    3250610254066
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov

    Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m EK090

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m

    EK090

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      1 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    Kabel
    • Délka připo­jova­cího kabelu
      4 000 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EK090
    PDF
    RoHS report EK090
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EK090 | Hager

      Obrázek produktu EK090

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EK090 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EK090

      Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDN9031 - Čidlo teploty (33 kΩ)
      WDN9031
      Čidlo teploty (33 kΩ)
    • 2
      TGM600E - Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
      TGM600E
      Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
    • 3
      TGM616D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
      TGM616D
      Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek
    • 4
      EK088 - Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx
      EK088
      Teplotní čidlo venkovní IP 55, pro TE 3xx
    • 5
      TG008 - KNX sběrnicová svorka 2-pólová
      TG008
      KNX sběrnicová svorka 2-pólová

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.