The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
    • TGM616D
    EAN
    3250615879783
    Balení
    5 ks
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov

    Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek TGM616D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek

    TGM616D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    TGM600E
    TGM600E
    Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky; křížový konektor
      Propojka hřebenová
    Připo­jení
    • Počet přemos­těných svorek
      8

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TGM616D
    PDF
    Hager RoHS report TGM616D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TGM616D | Hager

      Obrázek produktu TGM616D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TGM616D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TGM616D

      Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 8 póly a 4ks koncovek

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      EK090 - Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m
      EK090
      Extertní teplotní čidlo, -30 až 80 °C, 10kOhm, délka 4 m
    • 2
      TGM620D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek
      TGM620D
      Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek
    • 3
      TG308 - Sada LED pro TXB344 (4ks)
      TG308
      Sada LED pro TXB344 (4ks)
    • 4
      TG200A - Propojovací můstek, 50 ks, KNX, černá
      TG200A
      Propojovací můstek, 50 ks, KNX, černá
    • 5
      WDN9031 - Čidlo teploty (33 kΩ)
      WDN9031
      Čidlo teploty (33 kΩ)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.