The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
    • WDN9031
    EAN
    3250610075395
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker S.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker B.3
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker B.7
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.3
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker Q.7
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker K.5
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.1
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.3
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Berker R.8
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Serie 1930
    • Ovlá­dání topení, venti­lace a klima­tizace - Serie R.classic
    • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
    • Vidět víc

    Čidlo teploty (33 kΩ) WDN9031

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Čidlo teploty (33 kΩ)

    WDN9031

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Hloubka
      8 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP67
    Kabel
    • Délka připo­jova­cího kabelu
      4 000 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WDN9031
    PDF
    RoHS report WDN9031
    PDF
    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB

    Ke stažení

    • Obrázek WDN9031 | Hager

      Obrázek produktu WDN9031

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WDN9031 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WDN9031

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-25 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-25

      PDF
      309,16 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      2
    • 1
      WLN5046WG - Digitální termostat, 1930/R.x,bílá, lesk
      WLN5046WG
      Digitální termostat, 1930/R.x, bílá, lesk
    • 2
      WLN5034WG - Analogový pokojový termostat, Berker 193
      WLN5034WG
      Analogový pokojový termostat, Berker 193

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.