Analogový pokojový termostat, Berker 193 WLN5034WG
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 17 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Max. spínací proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230 V AC
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota10 - 50 °C
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka50,20 mm
Obrazovka
-
S displejemNe
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty1 K
-
Typ termostatuRegulátor podlahového topení
-
Typ senzoruSonda podlahového vytápění
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Připojení
-
Typ kontaktu1S
Přenos
-
Typ řízení HVACVytápění
Podmínky použití
-
Třída energetické účinnostiI (1%)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WLN5034WG
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Manual
Manual de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-02-13
PDF4,22 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-US 2026-02-24
PDF283,14 kB
Více dokumentace